Endüstriyel robotlar son derece dinamik bir şekilde döner ve döndürülür
Manyetik olarak kodlanmış açı ölçüm sistemleri BML
Yüksek konumlandırma hassasiyeti ve az yer kaplayan gerçek zamanlı yetenek - bu avantajlar, tork motorlarında konum geri bildirimi için manyetik olarak kodlanmış açı ölçüm sistemlerini önceden belirler.
Özel özellikler
- Kısa hizalama süreleri sayesinde uzun kullanılabilirlik: boşluksuz ve histerezissiz
- Son derece dinamik: yüksek döngü frekansı üretkenliği artırır
- Entegre edilebilir ve enerji tasarruflu - ince tasarım, düşük ağırlık
- Yüksek güç yoğunluğu: dişliler için yer gerekmez
Robotların hassas konumlandırılması için önerilen ürünler
BML0906
Mutlak konum kodlayıcı
- Boyut
- 16 x 18.6 x 54 mm
- Bağlantı
- Kablo, 5 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı, Krom kaplama
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Ölçüm aralığı
- 8190 mm
- Çözünürlük
- 1 µm
- Okuma mesafesi
- 0.01...1.3 mm
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -20...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- İşlem yönü
- Bant boyunca
- Arayüz kodlama
- İkili
- Onay/Uyumluluk
-
cURus
CE
WEEE
BML085M
Artımlı pozisyon enkoderi
- Boyut
- 12 x 13.1 x 35 mm
- Bağlantı
- Kablo, 2 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum
- Arayüz
- Dijital A/B (RS422)
- Çözünürlük
- 1 µm
- Okuma mesafesi
- 0.01...1.8 mm
- Referans sinyali
- referans sinyali olmadan
- Çalışma voltajı Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -20...80 °C
- IP derecesi
- IP67
- İşlem yönü
- Bant boyunca
- Onay/Uyumluluk
-
cURus
CE
WEEE
Robotik alanında diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
İlgili konular
Downloads
-
Industry brochure drive technology