Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

IO-Link ile verimli robot otomasyonu

IO-Link ana bilgisayarları ve cihazları

IO-Link ile verimli robot otomasyonu

Modern robot sistemleri, özellikle robot kolunda çok sayıda sensör gerektirir. Bununla birlikte, yeterli dinamiği sağlamak ve enerji tüketimini en aza indirmek için sayıları sınırlandırılmalıdır. Birden fazla kablo içeren karmaşık kablolama, yüksek verimliliği zorlaştırır. IO-Link ile bu engeller geçmişte kaldı. Robot işlevini garanti etmek için standart bir M12 konnektör yeterlidir. I/O modülleri ve valf terminalleri kolayca bağlanabildiğinden özel konnektörlere artık gerek yoktur, böylece karmaşıklık azalır.

Özel özellikler

  • Endüstri standardına göre piyasada satılan, blendajsız kablolarla bağlantı
  • IO-Link sensörlerinin ve cihazlarının tak ve çalıştır entegrasyonu
  • Tüm önemli endüstriyel ağ protokolleri için IO-Link master
  • Kapasitif, endüktif, optoelektronik, manyetik, basınç ve sıcaklık sensörleri dahil IO-Link sensörleri

Verimli robot otomasyonu için önerilen ürünler

BNI007Z

PA muhafazalı IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

BNI0046

IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

BNI00K4

PPS muhafazalı Profinet için ağ modülleri

BNI00HA

EtherCAT için ağ modülleri

BNI00EN

Profinet için ağ modülleri

BNI007Z

PA muhafazalı IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Atlama portu
evet
Anahtarlama akımı
16x 350 mA
Akım toplamı UA, aktüatör
4 A
Akım toplamı US, sensör
4 A
Dış gövde malzemesi
PA, Şeffaf
Boyut
50 x 30.8 x 115 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
3.5 ms
Proses verileri GİRİŞ
2 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
BNI0046

IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 5-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Atlama portu
evet
Tek kanal izleme
evet
Anahtarlama akımı
16x 2 A
Akım toplamı UA, aktüatör
9.0 A
Akım toplamı US, sensör
9.0 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 32.4 x 181.5 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
6.2 ms
Proses verileri GİRİŞ
8 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
BNI00K4

PPS muhafazalı Profinet için ağ modülleri

Arayüz
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
Hızlı Başlatma (FSU)
evet
Ekran
hayır
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 5-pin
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
7/8"-dişi, 5-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
9.0 A
Akım toplamı UA, aktüatör
9.0 A
Dış gövde malzemesi
Plastik
Boyut
68 x 42.9 x 226 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
IO-Link versiyonu
1.1.3
Safety Hub Support
evet
BNI00HA

EtherCAT için ağ modülleri

Arayüz
EtherCAT
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
Ekran
hayır
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 5-pin
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
7/8"-dişi, 5-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
9.0 A
Akım toplamı UA, aktüatör
9.0 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 37.9 x 224 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
IO-Link versiyonu
1.1
BNI00EN

Profinet için ağ modülleri

Arayüz
Profinet
Interface IIoT
REST API
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
4 A
Hızlı Başlatma (FSU)
evet
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
16 A
Akım toplamı UA, aktüatör
16 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 31.7 x 224 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
IO-Link versiyonu
1.1
Safety Hub Support
evet

Robotik alanında diğer uygulama örnekleri

Diğer konuları keşfedin

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.