Yarı mamul parçaların optik tanımlanması
IdentSensors BVS
Standart bir tarayıcı üzerinden kullanımı kolay olan IdentSensor, montaj hatlarında çeşitli araç modelleri için tedarik edilen parçaların tanımlanması için idealdir. Örneğin tamponlar veya şaftlar üzerindeki tüm yaygın 1D ve 2D kodları doğru bir şekilde kontrol eder ve doğru yarı mamul parçaların monte edilmesini sağlar.
Özel özellikler
- Barkodlar, 2D kodlar ve DMC kodları hassas ve güvenilir bir şekilde okunabilir
- IO-Link arayüzü
- Ek IIoT veri arayüzleri: MQTT ve REST API
- SAMS'ın (Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi) bir parçası
Güvenilir kod tespiti için önerilen ürünler
BVS01A0
Sabit kimlik sensörleri
- Uygulama
- Code Identification
- Barkodlar
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D kodlar
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Veri Matrisi ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR kodu - Resim çözünürlüğü
- 0.4 MP (752 x 480 piksel)
- Okuma mesafesi
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Minimum aralık
- 50 mm
- Işık yayıcı aydınlatması
- LED red
- Arayüz
- USB
- Boyut
- 41.1 x 24 x 33 mm
- IP derecesi
- IP65
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
BAE00NY
Hat aydınlatması
- Bağlantı
- Konnektör, M5x0.5-erkek, 4-pin, 0.3 m
- Versiyon
- Işık şeridi
- Boyut
- 13 x 18 x 200 mm
- Nominal çalışma voltajı Ue DC
- 24 V
- Maksimum yük çekişi
- 290 mA, 710 mA (Yükleme modu)
- Çalışma modu
-
Normal (sürekli çalışma)
Boost (soğutmalı sürekli çalışma) - Dijital girişler
- Tetikleyici
- Malzeme
-
Alüminyum anodize, siyah
Cam - Aydınlatma alanı
- 195 x 10 mm
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Dalga uzunluğu
- 617 nm
- Aydınlık (0,1 m)
- 7150 Lux 15100 Lux (Destek modu)
- Işın açısı
- 115 ° x 35 °
- Ortam sıcaklığı
- -10...55 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE - IP derecesi
- IP54
BAE000J
Halka ışıklar
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m
- Versiyon
- Halka ışığı
- Boyut
- Ø 116 x 20.5 mm
- Nominal çalışma voltajı Ue DC
- 24 V
- Maksimum yük çekişi
- 830 mA, 1370 mA (Yükleme modu)
- Çalışma modu
-
Normal (sürekli çalışma)
Boost (soğutmalı sürekli çalışma) - Dijital girişler
- Tetikleyici
- Malzeme
-
Alüminyum anodize, siyah
Cam - Aydınlatma alanı
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Dalga uzunluğu
- 617 nm
- Aydınlık (0,1 m)
- 19000 Lux 32500 Lux (Destek modu)
- Işın açısı
- 30 °
- Ortam sıcaklığı
- -10...55 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE - IP derecesi
- IP54
BVS0060
IO-Link arayüzlü sabit tanımlama sensörleri
- Uygulama
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Barkodlar
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D kodlar
-
Aztec Code
Veri Matrisi ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR kodu - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Resim çözünürlüğü
- 1.2 MP(1280 x 960 piksel)
- Odak mesafesi
- 9.6 mm
- Minimum aralık
- 50 mm
- Görüş alanı
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Işık yayıcı aydınlatması
-
LED white
LED red - Arayüz
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Boyut
- 56 x 56 x 59 mm
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BAE000F
Arka plan aydınlatması
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m
- Versiyon
- Arka plan ışığı
- Boyut
- 80 x 9.5 x 105 mm
- Nominal çalışma voltajı Ue DC
- 24 V
- Maksimum yük çekişi
- 250 mA
- Çalışma modu
- Normal (sürekli çalışma)
- Dijital girişler
- Tetikleyici
- Malzeme
-
Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA - Aydınlatma alanı
- 50 x 50 mm
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Dalga uzunluğu
- 617 nm
- Aydınlık (0,1 m)
- 1250 Lux
- Işın açısı
- 42 ° x 42 °
- Ortam sıcaklığı
- -10...55 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE - IP derecesi
- IP54
Robotik alanında diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
İlgili konular
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure industrial robotics