Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

En dar alanlarda süreçleri esnek bir şekilde izleyin

Durum İzleme Sensörü BCM

En dar alanlarda süreçleri esnek bir şekilde izleyin

Üretim sürecindeki plansız duruşlar ve kesintiler can sıkıcı ve yüksek maliyetlidir. Çok işlevli durum izleme sensörümüzle sisteminizin verimli ve sorunsuz çalışmasını destekliyor ve genel ekipman verimliliğini (OEE) artırıyoruz. Sensör size denetimleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz durum verileri sağlar. Titreşim, sıcaklık, nem ve ortam basıncı gibi çeşitli fiziksel değişkenleri kaydeder, bunları işler ve verileri IO-Link aracılığıyla daha üst düzey bir sisteme iletir. Ayrıca kendi durumunu tanıyabilir ve bunu kullanıcılara iletebilir.

Özel özellikler

  • Tek bir cihazda çeşitli ölçüm değişkenleri
  • Yapılandırılabilir veri ön işleme özelliğine sahip entegre değerlendirme elektroniği
  • Yapılandırılabilir olaylar ve durum göstergeleri
  • IO-Link aracılığıyla hızlı bağlantı ve kolay entegrasyon
  • Kompakt ve sağlam tasarım

Robotik süreçlerde akıllı durum izleme için önerilen ürünler

BCM0001

Titreşim analizi ve temas sıcaklığı izleme özellikli durum izleme sensörleri

BCM0002

Bağıl nem ve ortam basıncının ek olarak izlenmesini sağlayan durum izleme sensörleri

BCM0003

Zaman ve frekans aralığında ek titreşim analizine sahip durum izleme sensörleri

BAV002N

Makine ve sistemlerin durum izlemesi için sensörler ve yazılımlar

BCM0001

Titreşim analizi ve temas sıcaklığı izleme özellikli durum izleme sensörleri

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Kontak Sıcaklığı
Titreşim, frekans aralığı
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-25…+70 °C
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
BCM0002

Bağıl nem ve ortam basıncının ek olarak izlenmesini sağlayan durum izleme sensörleri

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Kontak Sıcaklığı
Bağıl nem
Ortam basıncı
Titreşim, frekans aralığı
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-25…+70 °C
Bağıl nem, ölçüm aralığı
5...95 %RH
Ortam basıncı, ölçüm aralığı
300…1100 hPa
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404), Membran: Naylon keçeli ePTFE
IP derecesi
IP67
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
BCM0003

Zaman ve frekans aralığında ek titreşim analizine sahip durum izleme sensörleri

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Kontak Sıcaklığı
Titreşim, frekans aralığı
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-40…+80 °C
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1.3
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Stainless steel 1.4404 (316L)
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BAV002N

Makine ve sistemlerin durum izlemesi için sensörler ve yazılımlar

Veri depolama
8 GB EMMC
Prosesör
1.8 GHz / 400MHz
Çalışma belleği
2 GB RAM
Bağlantı yuvaları
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Boyut
101 x 126 x 50 mm

Robotik alanında diğer uygulama örnekleri

Diğer konuları keşfedin

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin