Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Paletlerin ve adaptör plakalarının güvenilir şekilde konumlandırılması

Endüktif sensörler BES

Akü modüllerini ve paketlerini monte ederken, paletlerin ve adaptör plakalarının tam olarak konumlandırılması hatasız montaj için çok önemlidir. Uygulamaya bağlı olarak farklı endüktif sensörler kullanılır. Endüktif faktör 1 sensör ailemiz, metal algılama uygulamalarınız için size güvenilir ve ekonomik bir çözüm sunar. Bu sensörler çelik, alüminyum veya pirinç dahil olmak üzere tüm metalleri aynı anahtarlama mesafesiyle ve azaltma faktörü olmadan algılayabilir.

Özel özellikler

  • Azaltma faktörü 1, anahtarlama mesafesini azaltmadan farklı metallerin algılanması
  • Manyetik alanlara karşı duyarsızlık, güçlü manyetik parazit alanlarının bulunduğu ortamlarda bile güvenilir işlev
  • Esnek kurulum, döndürülebilir aktif yüzey basit ve esnek montaj sağlar
  • Açıkça görülebilen işletim ve fonksiyon ekranı, sensörlerin devreye alınmasını ve çalıştırılmasını kolaylaştırır

Güvenilir nesne algılama için önerilen ürünler

BES00EF

Silindirik tasarımlı endüktif yaklaşım anahtarları

BES0216

Kare tasarımlı endüktif faktör 1 sensörler

BES004M

PVC bağlantılı endüktif yaklaşım anahtarları

BES00EF

Silindirik tasarımlı endüktif yaklaşım anahtarları

Boyut
Ø 12 x 45 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
2500 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif sensör
BES0216

Kare tasarımlı endüktif faktör 1 sensörler

Boyut
40 x 40 x 62 mm
Stil
40x40
Montaj
flush
Aralık
20 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Anahtarlama frekansı
400 Hz
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ek özellikler
Faktör 1
BES004M

PVC bağlantılı endüktif yaklaşım anahtarları

Boyut
Ø 12 x 48 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
1000 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif sensör

Modül ve paket montajında diğer uygulama örnekleri

Diğer konuları keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.