Modül, paket ve sistem montajında izlenebilirlik
Endüstriyel RFID sistemleri BIS V
İzlenebilirlik, batarya modülü, paket ve sistem montajında verimli üretim süreçleri için belirleyici bir faktördür ve her üretim adımında en yüksek kaliteyi sağlar. Balluff'un temassız RFID teknolojisi, zaman, konum ve işlem ayrıntıları dahil tüm üretim verilerini otomatik olarak kaydederek ve gerçek zamanlı olarak kullanılabilir hale getirerek her üretim adımının sorunsuz bir şekilde belgelenmesini sağlar. Bu şeffaflık, geleceğe hazır fabrikalarda kendi kendini kontrol eden süreçler için ön koşuldur.
Özel özellikler
- Hızlı veri iletimi, kısa döngü süreleri ve artırılmış veri güvenliği için sağlam BIS V işlemci ünitesi
- Tek bir işlemci ünitesinde çok yönlü RFID teknolojileri (LF, HF, UHF) kullanılabilir
- Dört adede kadar okuma/yazma kafası ve IO-Link özellikli sensör desteği ile esnek yapılandırma
- Farklı sistemler için geniş frekans spektrumu ve kombinasyon seçenekleri
- 4-kutuplu kablolama ve IO-Link bileşenleri ile hızlı ve kolay devreye alma
Modül ve paket montajında izlenebilirlik için önerilen ürünler
IO-Link sensör/aktüatör hub'ları
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Analog girişler
- 8x Analog, voltaj/Analog, akım/analog, sıcaklık (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J tipi termokupl/K tipi termokupl)
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- hayır
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 4 A
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 55 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 22 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 1 bytes
Çok frekanslı değerlendirme üniteleri
- Product group
- Multi-Frequency Processor
- Arayüz
- Profinet: I/O (IRT)
- Desteklenen RFID teknolojileri
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
- 4
- Çalışma voltajı Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Dış gövde malzemesi
- Çinko, Döküm
- Ortam sıcaklığı
- 0...60 °C
- IP derecesi
- IP65, Konnektör ile
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Bağlantı
-
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
7/8"-erkek, 5-pin
Entegre değerlendirme ünitesi ile HF okuma/yazma kafaları (13,56 MHz)
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Boyut
- 80 x 40 x 84.5 mm
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Anten tipi
- yuvarlak
- Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- PBT
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC
cULus
WEEE
MIC Özel Radyo Ekipmanları
KC
NTBC
IMDA
MCMC
HF veri taşıyıcıları (13.56 MHz)
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Boyut
- Ø 11.98 x 6 mm
- Anten tipi
- yuvarlak
- UID seri numarası, salt okunur
- 8 Byte
- Hafıza tipi
- FRAM
- Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
- DIN ISO 15693
- Kullanıcı verileri, okuma / yazma
- 2000 Byte
- Depolama sıcaklığı
- -25...85 °C
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- Dış gövde malzemesi
- Epoksi reçine/cam elyafı, GF
- IP derecesi
- IP67
- Montaj
-
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
Modül ve paket montajında diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
Downloads
-
Industry brochure battery industry