Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Konveyör bant motorlarını güvenilir şekilde izleyin

Durum İzleme Sensörleri BCM

"Balluff'un durum izleme sensörleri, pil modüllerinin taşınması için modül ve paket montajında kullanılan konveyör bant sistemlerinizin motorlarının sürekli izlenmesini sağlar. Sensörler, titreşim ve sıcaklık gibi önemli fiziksel parametreleri doğrudan motorlara kaydeder ve bunları IO-Link aracılığıyla üst düzey sisteme gönderir.

Bu verilerin kaydedilmesi ve analiz edilmesiyle, olası sorunlar erken bir aşamada tespit edilebilir. Bireysel olarak tanımlanan sınır değerler aşılırsa, zamanında bakım başlatılabilmesi için otomatik olarak bir alarm tetiklenir. Buna ek olarak, sensörler sürekli performans sağlamak için kendi durumlarını izler.

Bu önleyici izleme, plansız arıza sürelerini önler ve manuel denetimlere olan ihtiyacı azaltır; bu da işletme maliyetlerini düşürür ve üretim süreçlerinizin verimliliğini artırır."

Özel özellikler

  • Zaman ve frekans aralığındaki titreşimlerin tespiti ve analizi
  • Hassas izleme için entegre hız girişi
  • Aşırı ısınmayı önlemek için temas sıcaklığı izleme
  • Suya ve toza karşı maksimum koruma için IP69K'ya kadar versiyonları mevcuttur
  • Çok yönlü uygulamalar için -40 ila 80 santigrat derece arasında çalışma sıcaklığı aralığı

Modül ve paket montajında akıllı durum izleme için önerilen ürünler

BCM0002

Bağıl nem ve ortam basıncı izleme

BCM0001

Titreşim analizi ve temas sıcaklığı izleme

BCM0003

Zaman ve frekans aralığında titreşim analizi

BAV002N

Durum izleme için sensörler ve yazılımlar

BCM0002

Bağıl nem ve ortam basıncı izleme

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Kontak Sıcaklığı
Bağıl nem
Ortam basıncı
Titreşim, frekans aralığı
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-25…+70 °C
Bağıl nem, ölçüm aralığı
5...95 %RH
Ortam basıncı, ölçüm aralığı
300…1100 hPa
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404), Membran: Naylon keçeli ePTFE
IP derecesi
IP67
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
BCM0001

Titreşim analizi ve temas sıcaklığı izleme

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Kontak Sıcaklığı
Titreşim, frekans aralığı
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-25…+70 °C
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
BCM0003

Zaman ve frekans aralığında titreşim analizi

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Kontak Sıcaklığı
Titreşim, frekans aralığı
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-40…+80 °C
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1.3
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Stainless steel 1.4404 (316L)
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BAV002N

Durum izleme için sensörler ve yazılımlar

Veri depolama
8 GB EMMC
Prosesör
1.8 GHz / 400MHz
Çalışma belleği
2 GB RAM
Bağlantı yuvaları
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Boyut
101 x 126 x 50 mm

Modül ve paket montajında diğer uygulama örnekleri

Diğer konuları keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin