Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Endüstrinin çeşitli alanlarında sıcaklık izleme

Makinelerinizin düzgün çalışması söz konusu olduğunda doğru sıcaklık önemli bir bileşendir. CMTK donanım ve yazılımı ile bağlantılı olarak, sıcaklık sensörlerimiz size sıcak ve soğuk için ideal izleme seçeneği senin şirketinde.

Sensörler çok sayıda yere takılabilir ve örneğin miller, yataklar veya motorlar gibi önemli bileşenler üzerindeki temas sıcaklığını ve ayrıca sıvıların sıcaklıklarını da ölçebilir. CMTK sistemi, bireysel olarak tanımlanan sınır değerlerden sapmalar konusunda sizi uyarır ve sınır değer ihlallerini en aza indirerek ve bakımları önceden planlanabilir hale getirerek maliyetlerden tasarruf etmenize ve makine duruş sürelerini önlemenize yardımcı olur. CMTK, endüstride sıcaklık izleme veya genel durum izleme için ideal çözümdür.


Hidrolik agregaların izlenmesi

Endüstride hidrolik sistemler, bir hidrolik ünitede aşılmaması gereken kesin olarak tanımlanmış bir sıcaklığa sahiptir. Bunlar su bazlı sıvılarla çalıştırılırsa, örneğin artan bir sıcaklık, su belirli bir sıcaklığın üzerinde buharlaşacağından ünitenin arızalanmasına neden olur.

Bu noktada, önlemleri zamanında başlatmak ve böylece en kötü durumdan kaçınmak için bir sınır değeri belirlemek ve sıcaklığı izlemek önemlidir. Uyarılar, örneğin e-posta yoluyla, aşağıdaki durumlarda da izlemenin yapılmasını sağlar: makinenin insansız çalışması garanti edilir dır-dir. Belgeler ayrıca hatanın kaynağını izlemeyi de mümkün kılar.

En iyi senaryoda, modeller kurulumdan kısa bir süre sonra belirlenebilir ve bu sayede gelecekteki sapmalara erken bir aşamada karşı çıkılabilir.


Takım tezgahları için sıcaklık izleme

Sıcaklık etkilerinin üretim teknolojisindeki ana hata kaynaklarından biri olduğu bilinmektedir. Ortam sıcaklığı burada bir rol oynar, ancak tek tek makine parçalarının iç sıcaklığı çok daha önemlidir. Kusurlar ve aşınma ve yıpranma genellikle Makine davranışındaki değişiklikler nerede fark edilir Menşei genellikle bir sıcaklık sapması dır-dir.

Burada özel olarak yapılandırılmış bir sıcaklık monitörü bir çözüm olarak devreye giriyor. Balluff'un CMTK sistemi, sıcaklık koşullarını ölçer ve toplanan verileri sizin için görselleştirir. Yazılım, erken aşamada düzeltici önlem alabilmek için elde edilen bilgileri görselleştirir ve tanımlanabilir karakteristik değerleri kullanarak makine durumunu takip eder.


Aşırı sıcaklıklarda durum izleme

Balluff, aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda da sıcaklığı izleyebilmeniz için size çeşitli sıcaklığa dayanıklı sensörler sunar. Bu sensörleri makinelerinize ve sistemlerinize bağlayın ve makine durumunuzun uygun şekilde izlenmesinden yararlanın. Makine sorunlarından kaçınmak için şirketiniz için hangi sensörlerin doğru çözüm olduğunu öğrenin.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin