Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

motor izleme

Elektrik motorlarınızın motor izlemesi

Balluff, elektrik motorlarınızı özel olarak izleyebilmeniz için size süreç izleme için kapsamlı bir güçlendirme çözümü sunar. Elektrik motorlarınızın titreşimini ve diğer parametrelerini her zaman göz önünde bulundurarak planlanmamış arızaları ve makine duruş sürelerini önlemek için CMTK'yı kullanın. Tüm bakımlar planlanabildiğinden ve motorların prosesi ve işlerliği motor izleme ile sağlandığından, Durum İzleme Araç Kitini kullanarak maliyetlerden tasarruf edebilirsiniz.


Tahmine dayalı bakım için elektrik motorlarını izleyin

Balluff Durum İzleme Araç Takımı, elektrik motorlarınızda kestirimci bakım yapmanızı sağlar. Tüm motorlarınızın izlenebilmesi ve öngörü ile çalıştırılabilmesi için çalışma verileri günün her saati kayıt altına alınmakta ve değerlendirilmektedir. Aşırı titreşimler, dengesizlik ve aşınma erken bir aşamada tespit edilir. Sürekli limit değer izleme: Bir limit değer aşıldığında anında ve tam otomatik olarak bilgilendirileceksiniz. CMTK ile çeşitli ölçüm büyüklükleri net bir şekilde görselleştirilir ve örneğin aşırı yük, sargı kusurları veya yatak hasarları gibi kalıcı teşhisler mümkün olur. Bu şekilde, bakım önlemleri zamanında ve çok önceden planlanabilir, bu da motorlarınızın hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatmanıza ve daha yüksek makine veya sistem kullanılabilirliği sağlamanıza yardımcı olur.


Motor izleme için elektrik motorlarınızı güçlendirme

Araç kitimizin bileşenleri, bir güçlendirme çözümü olarak motorunuza takılabilir ve böylece mevcut sistemleri yükseltebilir. İster bağımsız bir çözüm olarak bağımsız olarak, ister bir buluta veya makine kontrolüne bağlı olsun, eski makine ve sistemlerin yenilenmesini ve dijitalleştirilmesini sağlar.

Çok sayıda motor tipine eklenebilen eksiksiz, önceden yapılandırılmış bir durum izleme çözümü elde edersiniz. Sistem birkaç dakika içinde kurulur ve daha fazla kullanıcı kılavuzu sezgiseldir ve kullanımı kolaydır. Balluff, şirketiniz için size ideal güçlendirme çözümünü sunar.

Ağ entegrasyonu, süreç izlemenin konumdan bağımsız olmasını sağlar. Bir üretim çalışanının makineleri ve sistemleri izlemek için artık makine üzerinde çalışması gerekmez. Bu, süreç dijitalleştirme açısından sizi bir adım daha ileri götürür.

CMTK ile, her zaman motorlarınıza göz kulak olmanızı sağlayan eksiksiz bir paket elde edersiniz. Yazılım, dört adede kadar sensörün bağlanabileceği ana ünite üzerindeki verileri doğrudan aktarmanıza, görselleştirmenize ve değerlendirmenize olanak tanır.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin