Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Hidrolik durum izleme

Durum İzleme: Hidrolik agregaları izleyin

Güçlü bir hidrolik ünite, her üretim sisteminin kalbidir. Hidrolik ünitenizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için dengesizliği, aşınmayı ve titreşimleri izleyin.

Durum İzleme Araç Seti ile makine verilerinizi toplamak ve analiz etmek için bütünsel bir sisteme sahip olursunuz. Araç setimiz, hidrolik ünitenizdeki tüm fiziksel değişkenleri değerlendirebilir, böylece önemli sapmalar hakkında erken ve her zaman güvenilir bir şekilde bilgilendirilir ve müdahale edebilirsiniz.


Hidrolik ünitelerin izlenmesi yoluyla planlanabilirlik

Hidrolik ünitelerinizi izleyerek bakım planlanabilir, bu da size paradan tasarruf sağlar ve arızaları önler. Sapmaların erken tespiti sayesinde, bakım önceden iyi planlanabilir ve böylece üretimi engelleyebilecek ani makine duruşlarına yol açmaz.


Hidroliğinizin basınç izlemesi

Diğer IO-Link özellikli sensörlere ek olarak, hidrolik ünitelerin izlenmesi sırasında veri toplama için özellikle basınç sensörleri kullanılır. Hidrolik üniteler, hidrolik silindirlerin çalışmasından sorumludur. Tüm sistem içindeki basınç her zaman tanımlanan özelliklere uygun olmalı ve sapma olmamalıdır. Ancak bir sapma olması durumunda sistemimiz sizi hemen bilgilendirecektir. Araç kitinde bulunan yazılım, kaydedilen verileri aktarmanıza ve buna göre değerlendirebilmenize yardımcı olur.


Hidrolik ünitenin tanklarının seviye izlemesi

Durum izleme araç seti, ayrı bileşenler olarak mı yoksa hidrolik ünitenin bir parçası olarak mı kullanıldığına bakılmaksızın, tanklardaki seviyeleri izlemek için de kullanılabilir. Dolum seviyesindeki kritik dalgalanmalar, farklı basınç koşullarına da yol açabilir. Durum İzleme Araç Seti ile yukarıdaki metrikleri ve çok daha fazlasını 7/24 izleyebilirsiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin