產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

机械手自动化作业

您只需要简单的M12插头

最大程度减少停机时间

现代化机械手系统需要使用大量传感器 - 主要用在机械臂中。但同时又必须限制重量,以确保正确的动力,并最大程度降低能耗。多电缆接线不仅耗费大量资金,而且使系统难以实现高效率。得益于IO-Link,这些问题全都成为了过去。您只需要使用标准 M12 插头,即可确保机械手的运行 - 无需使用专用插头。I/O 模块和阀岛能够轻松连接,复杂度大大降低。电感式耦合器通过气隙同时传送数据和电能,让您能够快速更换刀具。得益于即插即用的特性,新刀具能够快速连接,并通过 IO-Link 由控制器自动设置参数。您不用再为电缆断裂而苦恼,高度的灵活性和极少的停机反而会令您大受裨益。

机械手自动化作业
1. IO-Link 主站 2. 现场总线电缆 3. 7/8”电源线 4. 40 × 40 mm 电感式耦合器,基础端,IO-Link,双向 5. 40 × 40 mm 电感式耦合器,远程端,IO-Link,双向 6. M12 传感器 hub,可配置,扩展型 I/O 7. IO-Link 阀岛接口(Festo、Bosch Rexroth) 8. M12 传感器 hub,16 路输入,PNP, 9. 单头线缆,M12 → M12,4 芯

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎