產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

扩展分布式架构

整合并收集 I/O 信号

最大程度精简关键系统

利用 IO-Link,您只需要节点/IP 地址,即可传输多达 496 路输入/输出的数据。通过数据压缩,您能够节省宝贵的地址,最大程度精简关键系统。IO-Link 执行器/传感器 hub 及其扩展端口设立了新标准。通过结合 IO-Link 主站,您能够以全新的方式扩展网络拓扑的分布式架构。得益于即插即用的特性,您可以使用这种端口轻松连接阀岛接口或额外的 IO-Link hub。额外的输入输出也以这种方式轻松处理 - 无需增加主站。

配置多达 496 路 I/O

16x IO-Link 主站允许最多配置 496 路 I/O - 最多 496 路二进制输入以及最多 640 路二进制输出。其能力翻倍,同时也实现了大幅成本节省。这种网络架构的实施只需要使用标准非屏蔽电缆。您仍能够使用所有 IO-Link 功能,同时还减少了接线工作量,节省了开支。

扩展分布式架构
1. IO-Link 主站 2. 现场总线电缆 3. 7/8”电源线 4. IO-Link 传感器 hub,可配置,扩展型 I/O 5. IO-Link 阀岛接口(Festo、Bosch Rexroth) 6. IO-Link 阀岛接口(SMC、Parker、Norgren) 7. IO-Link 阀岛接口 (Numatics) 8. 单头线缆,M12 → M12,4 芯

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎