產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

生命科學

用於醫療和實驗室應用的精密傳感器

生命科學

生命科學應用需要高可靠性、小外殼和最小的測量公差。傳感器還應該能夠靈活地集成到系統中。巴魯夫為您提供針對實驗室自動化、醫療技術和醫院物流的個別任務量身定制的全系列產品系列和系統解決方案。

無論是外殼變化、模塊化系統、集成外殼還是特殊外殼中的技術 - 巴魯夫都是滿足您特殊要求的合作夥伴。聯繫我們並討論您的疑慮。

此處列出的產品為“標準產品”或“修改後的標準產品”。
如果這些產品用作實驗室或醫療器械的部件,則這些產品的適用性由實驗室/醫療器械製造商自行負責檢查和合格。
在設計、安裝和調試之前,請遵守產品的數據表/操作說明。

組裝機: 高效、多產和高質量

現代的、應用優化的裝配機器今天用於醫療技術組件的精確和無錯誤裝配。有了巴魯夫,您就可以成功實現這樣的智能製造,智能製造。我們的傳感器和接口組件對確保自動化裝配過程的過程可靠性可以持續優化以及裝配比人工裝配更好更快做出了決定性的貢獻。


實驗室自動化: 您流程的核心

您的目標很明確:用於在非常狹小的空間內運輸和處理樣品的自動化實驗室技術。在光學和其他傳感器、微型電子設備和精密機械部件之間的完美相互作用中。在這個經典的機電一體化應用領域,進步是無法停止的。巴魯夫為您提供實驗室自動化所有領域的最佳解決方案,這一點尤為重要。無論您是想識別和追踪物體,還是專注於高效的液體處理,我們的傳感器都能為您提供幫助 - 作為自動進樣和移除樣品以及樣品材料或分析液體的計量的重要組成部分。


醫用器材: 為患者的利益而創新

醫療設備是昂貴的資本貨物,即使經過多年使用,也必須確保其可靠性和精度。非接觸式和無磨損傳感器組件使技術設施能夠滿足醫療保健領域對使用時間和使用壽命的高要求。巴魯夫的另一個優勢也得到了回報:得益於微型化設計,在確定整個系統的尺寸時可以獲得決定性的優勢。


醫院後勤: 更高效地簡單操作

最遲在歐盟醫療器械新法規的實施過程中,您作為醫院應該考慮物流流程的日益數字化。通過告別手動文檔,可以挖掘長期削減成本的潛力,並且可以減少“人為錯誤源”的影響——尤其是在標準化流程中。使用光學條碼或數據矩陣掃描儀和 RFID 系統,您不僅可以確保醫療產品的可追溯性,還可以朝著醫院 4.0 的方向優化流程和儀器的使用。

充分利用醫療設備

通過自動識別解決方案,可以更高效地執行和記錄醫院器械的整個衛生週期的中央消毒。 RFID 不僅使耗時且容易出錯的手動工作流程變得多餘。相反,我們的系統可以實現最佳利用。由於中央滅菌、儲存和手術室 (OR) 之間的所有過程實時連續記錄,因此可以可靠地跟踪每次使用。並且通過唯一標識符,您始終可以知道您的庫存當前在何處使用。為此,我們的數據載體以衛生且安全的方式連接到儀器、手推車和容器外殼上。但這還不是全部。除了 RFID 解決方案,巴魯夫還提供光學掃描儀,您可以使用它來採集條碼和數據矩陣碼。

特殊性

  • 醫療設備得到最佳利用

  • 準備到手的儀器

  • 完善的衛生循環提高生產力

  • 高效的倉儲節省了儀器的多次存儲,從而節省了成本

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎