產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

驅動技術

提高能源效率 - 提高質量

電氣驅動技術解決方案

巴魯夫為您提供包含多種技術的大量傳感器和位置測量系統產品組合,這些技術專為滿足電氣、液壓和氣動驅動技術的現代要求而量身定制。

這意味著您可以從廣泛、靈活的範圍中進行選擇。

當然,我們也會根據您的要求和您的具體要求設計量身定制的解決方案,並為您單獨組合。

主要優勢一覽:

  • 提高機器和系統的能源效率
  • 受控機器過程,受控運動


用於集成在線性和旋轉驅動器中: 緊湊、高精度的技術

集成傳感器系統解決方案對於盡可能緊湊的驅動器至關重要。對於直接集成到線性和旋轉驅動器中,具有無與倫比的小型設計的 BML 磁編碼位置和角度測量系統是理想的選擇。

這些位置測量系統由一個傳感器和一個磁性測量體組成,由於採用了永磁技術,該測量體具有絕對均勻的磁場。這保證了高功能可靠性、低滯後和最小的線性偏差。

傳感器在編碼測量體上滑動最多 5 毫米,完全非接觸式工作。位置信號是絕對可用或增量可用的。

測量體可作為用於線性操作的條狀材料和用於旋轉運動的環形或圓盤形狀。

為了獲得更大的靈活性,您可以從各種接口(SSI、BISS-C、SIN / COS、ABZ、IO-Link)中進行選擇。


線性直接驅動的反饋系統: 高能效和驅動質量,因為它高度精確和動態

巴魯夫的高精度動態位置測量系統 BML 可確保高能效和驅動質量。實時測量系統為您提供具有最高能效的最佳位置反饋,以實現最佳控制質量 - 即使在極其動態的應用中行駛速度為 10 m / s。分辨率為 1 μm,精度等級可達 ± 7 μm。


力矩電機中的位置反饋: 大型空心軸的扁平設計

當涉及高動態、快速和精確的移動和定位任務時,帶有 BML 磁編碼角度測量系統的力矩電機是正確的選擇。

當與伺服系統一起使用時,它們可確保准確的位置反饋。這對整個應用的定位精度、能源效率、使用壽命和設計具有決定性意義。得益於小型傳感器頭和大內徑的扁平編碼盤,永磁編碼系統可以完美地集成到力矩電機中。

  • 最佳控制質量:高精度的測量結果

  • 始終如一的高定位精度:無間隙和滯後

  • 平盤:平碼盤

  • 帶 SIN/COS 和 ABZ 接口


記錄終端位置和單個位置: 全面的微型傳感器產品組合,可提供最佳解決方案

為了檢測終端位置和參考位置,採用多種技術的二進制傳感器可確保您進行可靠、簡單的位置查詢。由於尺寸小、重量輕,我們的微型系列在空間狹小的情況下以及用於移動執行器和軸時令人信服。例如,在抓手、門式裝載機或拾放應用中,每減輕一克重量,系統的能源效率就會提高。

機械和設備工程中的任何地方都會記錄轉速 - 例如,直接在驅動器中或在包裝機的各個軸上。為了測量速度和檢測旋轉方向和靜止狀態,我們可以為您提供滿足您要求的正確解決方案。對於簡單的查詢,您通常可以使用一個或兩個同時檢測旋轉方向的電感式標準傳感器。

我們帶有磁性編碼環的角度測量系統是要求更高速度的應用或精確速度測定的正確選擇。


將電主軸中的夾緊過程數字化: 監控刀具夾緊路徑

將傳感器集成到電機主軸中的智能驅動和夾緊解決方案正日益發展成為機床的創新驅動力。快速、平穩地更換刀具所需的傳感器有更小、更智能的版本。無論是通過電動、液壓還是氣動方式激活,這些都可以輕鬆集成到夾緊技術中。借助巴魯夫的傳感器和位置測量系統,您可以直接在電主軸中監控刀具的夾緊和鬆開過程。

通過壓力傳感器或基於不同技術的各種冗餘位置測量系統的巧妙組合,您可以提高整個系統的安全級別。

使用 IO-Link 將電主軸數字化

借助新的 IO-Link 傳感器和測量系統,您可以輕鬆地將電主軸的夾緊技術集成到控制系統或數字網絡中,並將電主軸數字化。這是通過開放式 IO-Link 標準實現的,該標准允許從傳感器/執行器級到工業物聯網 (IIoT) 的基礎設施進行獨立於現場總線的通信。

開創性的 IO-Link 技術使您的電主軸更智能,更適合數字化和 IIoT。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎