產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

白色家電

可靠高效地生產電器

白色家電

語言

該領域的一些重要問題,例如 B.通過 RFID 或處理和組裝技術 可以 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的您的過程生產。

金屬加工成型技術: 未來標準的基準

機械壓力機已成為金屬成型中不可或缺的一部分。使用的高質量和精密工具和模具通常是為大批量設計的。從字面上看,沒有人可以承受這裡的長時間停機,因為每次生產延遲都會花費您的時間和金錢 - 特別是如果您還必須更換損壞的資產。您可以信賴巴魯夫的傳感器解決方案:它們始終在加工過程中記錄準確的印刷機位置,立即檢測故障並避免後續損壞,因為印刷機在緊急情況下會立即關閉。


可追溯性和內部物流: 高速、高透明度 - 高品質

持續管理庫存和物料移動,同時可靠地避免錯誤對幾乎所有行業的公司來說都是一項挑戰。借助自動化流程,您還可以在更短的時間內以更高的精度存儲和檢索大量數據。因此,動態穿梭系統和堆垛機越來越多地取代人工倉庫工作也就不足為奇了。提高效率的另一個因素是高水平的流程透明度。所有工藝步驟的可追溯性,即可追溯性也相應地很重要——從原材料採購到生產,再到消費和處置。除了可靠的內部物流解決方案外,巴魯夫還為您提供具有軟件控制控制選項的高精度識別解決方案。


裝配、機器人技術和防錯: 數據流轉,流程一目了然,生產受控

無論您是想捆綁信號、記錄和跟踪裝配過程中的數據,還是顯示運行狀態:巴魯夫都將幫助您輕鬆管理裝配中的所有這些任務。

為了滿足您苛刻的生產要求,您已經在使用各種裝配方法,從手動工作站到使用機器人技術的高度自動化生產線。在機器人技術的創新領域,我們也支持您最大限度地提高效率和確保高產品質量 - 提供解決方案,例如B. 更換複雜的佈線,實現快速換刀,促進人機交互。

為確保您在復雜的生產過程中不會出現錯誤,我們為您提供產品以集成到您的防錯應用程序中。它們還可以實現持續的質量控制,從而提高整體設備效率 (OEE)。


智能過程和狀態監測: 靈活、智能、無故障

通過由智能組件組成的過程和狀態監控系統,巴魯夫為工業機器和系統的高效和無故障運行做出了貢獻。
所以例如B. 傳感器通過可靠地記錄和監測液位、溫度或壓力、提供系統狀況數據來防止計劃外停機,從而使您能夠進行預防性維護。他們可以更快地識別單個組件的磨損甚至故障等變化,並可以更好地協調維護。巴魯夫傳感器可以自動監控生產資源的指定限值,並在低於限值時通知您 - 或直接重新訂購資源。這取代了手動控制並提高了整體設備效率 (OEE)。

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎