BIS003A

Verfügbar

LF-Datenträger (125 kHz)

Typenschlüssel:

BIS L-102-05/L

Wird geladen...
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 50 x 1.6 mm
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
4 Byte
Nutzerdaten, lesen/schreiben
192 Byte
Speichertyp
EEPROM
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Lagertemperatur
-40...95 °C
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Gehäusematerial
Epoxidharz-Glasfaser, GF
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.