BIS00RF

HF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (13,56 MHz)

Typenschlüssel:

BIS VM-300-001-S4

Wird geladen...
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 30 x 70.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anschluss
Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, Muttern Messing mit Weißbronze, beschichtet
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

Halterungen für RFID-Systeme

Multifrequenz-Auswerteeinheiten

Anschlussleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.