BIS01E8
UHF Schreib-/Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit (860/960 MHz)
Typenschlüssel:
BIS U-4A7-082-11C-07-S4
- Besondere Merkmale
-
Washdown Plus
Washdown - Produktgruppe
- UHF (860…960 MHz)
- Arbeitsfrequenz
- 902…928 MHz
- Funkzulassung
-
USA
Kanada - Abmessung
- Ø 30 x 98 mm
- Antennenform
- Planar
- Polarisation
- zirkular
- Ausgangsleistung einstellbar
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4404)
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC LPS Class 2
- Umgebungstemperatur
- 0...70 °C
- Schutzart
-
IP68
IP69K - Sekundärfeatures
-
Identifikation
Geräteerkennung
Signalqualitätsüberwachung
Grundlegende Statistik
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungsüberwachung
Variantenkonfiguration
Pinzuweisung - Zulassung/Konformität
-
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
-
Vibrationsüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Temperaturüberwachung
Interne Feuchtigkeitserkennung
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710