BNI006T

Verfügbar

IO-Link-Ventilinselstecker

Typenschlüssel:

BNI IOL-751-V11-K007

Wird geladen...
Ausführung
Ventilinselstecker Power Aux
Anwendung
SMC VQC 1000/2000/4000
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Kabellänge L
0.6 m
Ausgänge, Anzahl
16
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Funktion
4-poliger Anschluss
Power Aux über Pin 2
Gehäusematerial
PA
Abmessung
53 x 61 x 12.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP40, gesteckter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3.0 ms
Prozessdaten OUT
2 Byte
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.