BNI00FF

Verfügbar

IO-Link Wireless Devices

Typenschlüssel:

BNI IOW-302-W01-K080

Wird geladen...
Schnittstelle
IO-Link wireless 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
2 A
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Schaltstrom
16x 350 mA
Gehäusematerial
PBT
Abmessung
58 x 30.8 x 155 mm
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP65, verschraubter Zustand
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

IO-Link wireless Netzwerkmodule

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-24-26-02
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-02
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.