- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Ausführung
- Maschinen-Beleuchtung
- Abmessung
- Ø 45 x 600 mm
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Material
-
Aluminium eloxiert
Borosilikatglas - Leuchtfläche
- 560 x 42 mm
- Abstrahlwinkel
- 120 °
- Lichtart
- LED Weißlicht diffus
- Lichtstärke
- 2700 lm
- Farbtemperatur
- 5000 K
- Umgebungstemperatur
- -20...40 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Schutzart
- IP67
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-11-90-10
- ECLASS 9.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 9.1
- 27-11-03-45
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000