BAE0115

Bestseller
Verfügbar

Netzgeräte für den Schaltschrank

Typenschlüssel:

BAE PS-XA-3Y-24-050-020

Wird geladen...
Abmessung
50 x 121 x 117.3 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Metall
Anschluss
Klemme, 0.25...4 mm²;0.5...10 mm²
Eingangsspannung
400…500 V AC, Dreiphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
5 A
Schutzart
IP20
Zulassung/Konformität
CE
cURus
cULus
WEEE
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.3
27-04-90-03
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77