BAE0126
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
Typenschlüssel:
BAE SA-OH-063-NP-DP02
179,20 CHF
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Verfügbarkeit
Wird geladen...
47 Stk.
- Baureihe
- SA-OH
- Abmessung
- 13.5 x 32.9 x 67 mm
- Schnittstelle
- NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
- Anzeige
-
LED grün: Betriebsspannung
Fehler - LED rot
Ausgangsfunktion - LED gelb - Einstellmöglichkeit
-
Einlernen Sn
Hell-/Dunkelschaltung
Ausschaltverzögerung ein/aus - Einsteller
-
Schiebeschalter 3 Positionen
Schiebeschalter 2 Positionen (2x)
Taste (2x) - Zusätzliche Eigenschaften
- Teach-In Funktion
- Anschluss
- Kabel, 2 m, PVC
- Gehäusematerial
-
PC
PA 12 - Betriebsspannung Ub
- 15...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-92
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528