BAE012M
Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle
Typenschlüssel:
BAE PS-XA-1W-24-150-608-I
- Ausgangsleistung max.
- 360 W
- Ausgangsspannung
- 24 - 28 V DC
- Ausgangsnennstrom
- 15 A
- Eingangsspannung
- 85...264 V AC
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- 7/8"-Stecker, 3-polig
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- 7/8"x2-Buchse
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67/IP65
- Abmessung
- 181 x 59 x 183 mm
- Befestigung
- Flanschbefestigung
- Gehäusematerial
-
Aluminium
PET - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004