BAE012R
Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle
Typenschlüssel:
BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I
816,20 CHF
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Verfügbarkeit
Wird geladen...
Sofort lieferbar (>50St.)
- Ausgangsleistung max.
- 600 W
- Ausgangsspannung
- 24 - 28 V DC
- Ausgangsnennstrom
- 25 A
- Eingangsspannung
- 323...552 V AC
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 4-polig, S-coded-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x2-Buchse, 5-polig, L-coded-codiert
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67/IP65
- Abmessung
- 181 x 59 x 183 mm
- Befestigung
- Flanschbefestigung
- Gehäusematerial
-
Aluminium
PET - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004