BES02ZU

Verfügbar

S-BES M EX

Typenschlüssel:

BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 45 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
700 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
7.7...9 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Ex Kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Zulassung/Konformität
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Signalverstärker
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
Telefon:
+41 32 366 66 77