BIC0084
Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung
Typenschlüssel:
BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A
489,50 CHF
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Verfügbarkeit
Wird geladen...
17 Stk.
- Funktion
- IO-Link
- Signalform
- bidirektional
- Übertragungsabstand
- 0...5 mm
- Komponente
- Base
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Bemessungsbetriebsspannung Ue
- 24 VDC
- Gehäusematerial
- Edelstahl, -
- Abmessung
- Ø 30 x 85 mm
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
-
IP67
IP68
IP69K - Übertragungsrate
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Diagnostic channel: COM2 (38.4 kBaud) - Additive Zykluszeit
- 0 ms
- Prozessdaten IN
-
0…32 Byte
Diagnostic channel: 2 Byte - Prozessdaten OUT
-
0…32 Byte
Diagnostic channel: 1 Byte - SIO-Mode
- nein
- Sekundärfeatures
-
Identifikation
Geräteerkennung
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungsüberwachung
Variantenkonfiguration - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
-
Vibrationsüberwachung
Interne Temperaturüberwachung
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019