BIS018Y

HF-Datenträger (13,56 MHz)

Typenschlüssel:

BIS M-113-03/L

Wird geladen...
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 4.35 x 3.6 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Nutzerdaten, lesen/schreiben
112 Byte
Lagertemperatur
-40...85 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
Epoxidharz-Glasfaser
PVC
Schutzart
IPx8
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77