BIS01AW

Verfügbar

UHF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (860...960 MHz)

Typenschlüssel:

BIS U-303-C0-TNCB

Wird geladen...
Produktgruppe
UHF (860…960 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
300 x 49 x 300 mm
Antennenform
Patch
Polarisation
zirkular rechtsdrehend
Anschluss
TNC-Buchse
Gehäusematerial
Aluminium, Antennenhaube: Polymer-Blend
Umgebungstemperatur
-20...55 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation

Universelles Montagesystem

Verbindungsleitungen

Halterungen für RFID-Systeme

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77