BIS01E4
UHF Schreib-/Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit (860/960 MHz)
Typenschlüssel:
BIS U-4A7-082-01C-07-S4
831,60 CHF
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Verfügbarkeit
Wird geladen...
Geschätztes Lieferdatum: 3-4 Wochen
- Besondere Merkmale
-
Washdown Plus
Washdown - Produktgruppe
- UHF (860…960 MHz)
- Arbeitsfrequenz
- 865…868 MHz
- Funkzulassung
- Europa
- Abmessung
- Ø 30 x 98 mm
- Antennenform
- Planar
- Polarisation
- zirkular
- Ausgangsleistung einstellbar
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4404)
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC LPS Class 2
- Umgebungstemperatur
- 0...70 °C
- Schutzart
-
IP68
IP69K - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus - Sekundärfeatures
-
Identifikation
Geräteerkennung
Signalqualitätsüberwachung
Grundlegende Statistik
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungsüberwachung
Variantenkonfiguration
Pinzuweisung - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
-
Vibrationsüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Temperaturüberwachung
Interne Feuchtigkeitserkennung
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710