- Abmessung
- 14 x 13 x 40 mm
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PUR
- Gehäusematerial
- Aluminium
- Schnittstelle
- SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Messbereich
- 256 mm
- Auflösung
- 0.9765625 µm
- Leseabstand
- 0.01...0.35 mm
- Linearitätsabweichung max.
- ±7 µm
- Betriebsspannung Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Umgebungstemperatur
- -20...80 °C
- Verfahrrichtung
- längs zum Maßkörper
- Schnittstellencodierung
- Binär
- Zulassung/Konformität
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945