BML070K
Band-Maßkörper für magnetkodierte Sensoren
Typenschlüssel:
BML-M07-I68-A0-M2400-R0000
- Anwendung
- lineare/rotative Bewegungen
- Material
-
Magnetgummi
Träger: Edelstahl
Montageklebeband 0.13 mm - Abmessung, Referenz
- (WxHxL)
- Polbreite
- 10 mm
- Genauigkeitsklasse
- 250 µm
- Umgebungstemperatur
- -20...80 °C
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945