BNI003Y
IO-Link Module für Sicherheitsanwendungen
Typenschlüssel:
BNI IOL-256-S01-Z013
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Summenstrom US, Sensor
- 4.0 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 9.0 A
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Schnittstelle
- IO-Link 1.0
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Abmessung
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306