- Funktionsprinzip
- Aktiver Verteiler
- Abmessung
- 30 x 76.5 x 110 mm
- Befestigung
- Hutschienenmontage
- Gehäusematerial
- Stahl, beschichtet
- Schnittstelle
-
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX - Betriebsspannung Ub
- 12...48 VDC
- Anschluss Steckplätze
- 5x RJ45-Buchse, 8-polig
- Umgebungstemperatur
- -10...60 °C
- Schutzart
- IP30
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC000734
- ETIM 5.0
- EC000734
- ETIM 6.0
- EC000734
- ETIM 7.0
- EC000734
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306