BNI007C

Verfügbar

Netzwerk-Module für Ethernet/IP

Typenschlüssel:

BNI EIP-508-105-Z015-C06

Wird geladen...
Schnittstelle
EtherNet/IP
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
8x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Ausgangsstrom max.
2 A
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Abmessung
68 x 37.9 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
IO-Link Version
1.1
Port-Class
Type A
Technische Dokumentation

Balluff Engineering Tool

Visuelle Meldegeräte

IO-Link sensor/ actuator hubs

Signalkonverter

I/ O-Link Ventilinselstecker

Universelle I/ O-Link Schnittstellen

IO-Link Module für Sicherheitsanwendungen

IO-Link Signalübertragung

Y-Verteiler

Einstellhilfe/ Werkzeug

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Schaltschrankdurch-führungen

T-Stücke

Netzgeräte für den Schaltschrank

BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77