- Funktionsprinzip
- Aktiver Verteiler
- Abmessung
- 68 x 32.4 x 224 mm
- Befestigung
- 2-Loch Schraubenbefestigung
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss
- Schnittstelle
-
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX - Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Umgebungstemperatur
- -5...55 °C
- Schutzart
- IP67
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC000734
- ETIM 5.0
- EC000734
- ETIM 6.0
- EC000734
- ETIM 7.0
- EC000734
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306