BNI00HA

Verfügbar

Netzwerk-Module für EtherCAT

Typenschlüssel:

BNI ECT-508-005-Z015

Wird geladen...
Schnittstelle
EtherCAT
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anzeige
nein
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Ausgangsstrom max.
2 A Kurzschluss- und überlastfest
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Abmessung
68 x 37.9 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
IO-Link Version
1.1
Port-Class
Type A
Technische Dokumentation

Y-Verteiler

Verbindungsleitungen

Einstellhilfe/ Werkzeug

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Schaltschrankdurch-führungen

T-Stücke

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77