BNI00J5
IO-Link Wireless Netzwerk-Module
Typenschlüssel:
BNI EIP-565-W01-K079
- Fast Start-Up (FSU)
- ja
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Summenstrom US, Sensor
- 0.2 A
- Gehäusematerial
-
PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss - Abmessung
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...50 °C
- Schutzart
- IP54
- Zusatzschnittstellen
- EtherNet/IP
- IO-Link Version
- 1.1
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306