BNI00JA

Verfügbar

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Typenschlüssel:

BNI LH3-303-S12-K091

Wird geladen...
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
2 A
Summenstrom UA, Aktor
2 A
Schaltstrom
8x 200 mA
Gehäusematerial
PC, transparent
Abmessung
54 x 39.2 x 141.3 mm
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
2 ms
Prozessdaten IN
6 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Zwingend erforderliches Zubehör

Einstellhilfe/ Werkzeug

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

T-Stücke

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77