BNS00C3
Mechanische Reihenpositionsschalter
Typenschlüssel:
BNS 819-D02-L12-100-10
- Abmessung
- 120 x 70 x 83 mm
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Anzahl der Schaltstellen
- 2x Wälzlager
- Ausführung
- Sprungkontakt
- Wirkprinzip
- 1-2. Schaltstelle: mechanisch
- Dauerstrom
- 1-2. Schaltstelle: 6 A
- Bemessungsbetriebsspannung Ue
- 1-2. Schaltstelle: 250 V AC
- Einbau
- senkrecht
- Anfahrrichtung
- längs, parallel zur Anschraubfläche
- Anfahrgeschwindigkeit
- 1-2. Schaltstelle: 120 m/min
- Schaltstellenabstand
- 12 mm
- Anschlussart
- 1-2. Schaltstelle: Schraubanschluss
- Umgebungstemperatur
- -5...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900