BOD002N

Verfügbar

S-BOD 24K

Typenschlüssel:

BOD 24K-LPI08-S4

Wird geladen...
Baureihe
24K
Abmessung
50 x 21 x 50 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
1.2 x 1.2 mm bei 650 mm
Reichweite
50...650 mm
Genauigkeit
±1 %
Wiederholgenauigkeit
± 50 µm
Auflösung
≤ 100 µm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Anschlussleitungen

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel