BOS02C5

Verfügbar

S-BOS R254 T

Typenschlüssel:

BOS R254K-UUI-LE10-S4

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Baureihe
R254K
Abmessung
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
0...70 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA 12
PA PACM 12
Aktive Fläche, Material
PA PACM 12
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Sekundärfeatures
Automatische Schaltschwellennachführung
Betriebsstundenzähler
Externe Signalausblendung
Geräteerkennung
Grundlegende Statistik
Identifikation
Logikblöcke
Pinzuweisung
Schaltprofile
Schaltschwellenvoreinstellung
Schaltzähler
Sensor-Betriebsarten
Signalgeschwindigkeits­überwachung
Signalqualitätsüberwachung
Signalverzögerung
Spannungs- und Stromüberwachung
Speichernutzungs­überwachung
Startzykluszähler
Status extremer Umgebungsbedingungen
Variantenkonfiguration
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Vibrationsüberwachung
Lieferumfang
Montagehinweis
Technische Dokumentation

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
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
Telefon:
+41 32 366 66 77