- Filter
- IR cut filter
- Brennweite
- 3.6 mm
- Blende
- 1.8
- Bildwinkel horizontal
- 96.4 °
- Bildwinkel vertikal
- 69.8 °
- Max. Sensorgröße
- 1/2.5"
- Bildauflösung
- 5 MP
- Objektivanschluss
- S-Mount
- Abmessung
- Ø 14 x 18.08 mm
- Gewicht
- 6 g
- Zusatztext
-
Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1/2.5
"