Durchgängige Werkzeugverwaltung: Von Werkzeugidentifikation bis zu angrenzenden Produktionsbereichen
Mit isostandardisiertem RFID-System: Tool-ID BIS M
In modernen Produktions- und Montageanlagen dienen RFID- Identifikationssysteme neben der Werkzeugidentifikation für ein optimales Werkzeugmanagement ebenso zur Materialflusssteuerung und für Handlingaufgaben. Somit gilt es in rauen Metallumgebungen die Daten zuverlässig zu erfassen, gleichzeitig bewegen sich die Objekte bei Materialflusssteuerung jedoch mit hohen Geschwindigkeiten.
Für diese Kombination aus Anforderungen eignet sich das hochfrequente System (HF). Es punktet mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit und großen Schreib-/Leseabständen. Durch den häufigen Einsatz von HF-RFID Systemen in der industriellen Fördertechnik hat sich dieser Standard etabliert. Die Verwendung eines hochfrequenten RFID-Systems in der Werkzeugverwaltung ermöglicht den Einsatz eines durchgängiges RFID-System in der gesamten Werkzeugverwaltung sowie den angrenzenden Produktionsbereichen.
- Robuste und zuverlässige Identifikation in metallische Umgebung
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit
- Datenträger in Standard-Baugröße für Ø10mm Bohrung in Werkzeughaltern
- Dezentrale Datenhaltung direkt am Werkzeug