Formatwechsel automatisieren

Guided Changeover Solution

Um die physikalischen Eigenschaften der Elektrode zu gewährleisten und die Haftfestigkeit zwischen Elektrode und Stromabnehmer zu erhöhen, müssen die Schichtdicke und die Spannung der Folie angepasst werden. Ein automatisierter Formatwechsel macht Ihre Anlagen nicht nur flexibler und produktiver, sondern vermeidet auch Fehler. Jetzt können auch kleinere Lose effizient und damit wirtschaftlich verarbeitet werden. Balluff bietet eine Vielzahl von Positionsmesssystemen an, die auf Ihre jeweilige Anwendung, die Anforderungen und die Umgebungsbedingungen zugeschnitten sind.

Die Besonderheiten

  • geringe Rüstzeiten und erhöhte Anlagenproduktivität
  • optimierte Planung bei gleichzeitiger Reduzierung Stillstandzeiten
  • erhöhte Prozesssicherheit durch Formatüberwachung
  • höhere Flexibilität bei Elektrodengrößen und -formen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.