Präzise optisch erkennen in der Intralogisik

Optoelektronische Sensoren BOS R81K und IO-Link-Hub BNI

Optische Sensoren von Balluff können aufgrund ihrer Bauform auch in beengten Einbausituationen eingesetzt werden, was bei Förderanlagen in der Formierung und Prüfung häufig der Fall ist. Mit ihrem präzisen Schaltverhalten erkennen sie unabhängig vom Oberflächenmaterial und über Reichweiten hinweg stets zuverlässig die Anwesenheit von Zellen, Paletten oder Behältern. Für eine einfache und kostengünstige Installation können Sie ergänzend IP67 IO-Link-Hubs verwenden, die 16 Sensoren über eine IO-Link-Verbindung mit der Steuerung verbinden und ganz einfach per Plug-and-Play in Betrieb genommen werden.

Die Besonderheiten

  • flexibler Einsatz durch eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten
  • schnelle und einfache Ausrichtung durch Rotlichtstrahler mit großem Durchmesser
  • hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Funktionsprinzipien

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.