Tool-ID - Optimales Werkzeugmanagment durch Werkzeugidentifikation und -verwaltung mit RFID
Tool-ID BIS C
In Bearbeitungszentren werden die Zerspanungswerkzeuge häufig gewechselt – RFID bietet eine äußerst effiziente Lösung zur automatisierten Werkzeugidentifikation: Berührungslos werden alle Werkzeugdaten wie Maße oder Einsatzort, -dauer, -art und -verschleiß automatisch eingelesen, auf dem Datenträger im Werkzeughalter gespeichert und in den Anlagenspeicher übernommen. So lassen sich die Werkzeuge optimal nutzen und verwalten. Der Vorteil ist eine höhere Maschinenverfügbarkeit, reduzierter Lagerbestand und minimaler Ausschuss. Außerdem sind die Daten jederzeit verfügbar und werden weder falsch eingegeben noch ganz vergessen.
Für die zuverlässige Werkzeugidentifikation bei kurzen Reichweiten in kühl- und schmiermittelreichen Bearbeitungszentren eignet sich die niederfrequente Tool-ID Lösung BIS C. Das niederfrequente System hat sich über viele Jahre bewährt - insbesondere aufgrund der Robustheit und Zuverlässigkeit in der Metallumgebung. Diese Technologie ist und bleibt somit eine ideale Wahl für die Werkzeugidentifikation.
- Robuste und zuverlässige Identifikation in metallische Umgebung
- Datenträger in Standard-Baugröße für Ø10mm Bohrung in Werkzeughaltern
- Dezentrale Datenhaltung direkt am Werkzeug