Werkzeugidentifikation für Bestandsmaschinen - Nachrüstlösung Easy Tool-ID

Easy Tool-ID 2.0

Moderne Bearbeitungszentren mit einem automatisierten Werkzeugmanagement auszustatten ist keine Frage. Bei älteren Werkzeugmaschinen wird dies häufig bezweifelt und als zu aufwändig und unwirtschaftlich betrachtet. Man nimmt lieber manuell geführte Werkzeugbücher, fehlende Werkzeuge, eine vorschnelle oder verspätete Wartung mit Ausschuss in Kauf.

Dies muss nicht sein, denn Balluff bietet mit Easy Tool-ID eine günstige Nachrüstlösung für automatisiertes Werkzeugmanagement an. Einzige Voraussetzung: die Maschine braucht eine USB-Schnittstelle.

Über diese wird das Easy Tool-ID einfach mit der Werkzeugmaschine verbunden. Zu Beginn wird die Lösung über einen Webbrowser einmalig an die Maschinensteuerung angepasst. Anschließend kann Easy Tool-ID die Werkzeugdaten automatisch schnell und fehlerfrei an die Werkzeugmaschine übertragen. Die Daten sind nun immer aktuell und die Werkzeuge werden optimal eingesetzt. So reduziert das automatisierte Werkzeugmanagement Stillstandzeiten und unterstützt den durchgängigen Betrieb.

  • Nachrüstlösung für die Werkzeugidentifikation
  • Voraussetzung: USB-Schnittstelle an Maschine
  • Kein Eingriff in die Maschinensteuerung
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme ohne Stillstandszeit

Verwandte Themen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.