Zellboxen identifizieren und rückverfolgen

Industrial RFID-System BIS U

Die Identifikation einzelner Zellbehälter durch das Lesen von RFID-Labels ist bereits Stand der Technik. Diese Label werden auch für den Transport der Zellen von der Montage zur Finalisierung verwendet. Durch die lokale Speicherung der benötigten ID- und Qualitätsdaten sowie die Verfolgung der Vorprozesse können die Informationen allen Prozessschritten zugeordnet werden. Unser breites BIS-Produktportfolio mit vielen verschiedenen Abmessungen und Ausführungen bietet Ihnen unzählige Anwendungsmöglichkeiten.

Die Besonderheiten

  • für dynamische Prozesse mit großen Lesereichweiten
  • indeutige, unveränderliche Identifikationsnummern (TID) und individuell programmierbare EPCs (Electronic Product Code)
  • weltweite Normen ISO 18000-6C oder EPC Gen2 Class1
  • frei beschreibbarer Anwenderspeicherbereich bis zu 112 Byte
  • einige Datenträgervarianten mit zusätzlichem Passwortschutz
  • Montagemöglichkeiten: Kleben oder Schrauben
  • Varianten für die direkte Montage auf Metall verfügbar
  • spezielle temperaturbeständige Tags bis zu 220 °C verfügbar

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.