- Automatisierung in der Halbleiterindustrie
- Stahl- und Hüttenindustrie
- Mobile Arbeitsmaschinen
- Intralogistik-Automatisierung: Effizienz und Durchsatz verbessern
- Energiegewinnung
- Kunststoffindustrie
- Fluidtechnik
- Revolution in der Automatisierung der Batterieproduktion: Maximale Effizienz und Qualität sichern
- Reifenindustrie
- Automobilindustrie und -zulieferer
- Herausragende Sensoren und Netzwerktechnik für die Verpackungs-, Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie
- Verkehrstechnik
- Metallbearbeitung
- Antriebstechnik
- Life Science
- Weiße Ware
- Elektronikindustrie
Energiegewinnung
Heute und morgen wirtschaftlich bleiben
Von der Energiebranche sind Klimawandel, demografische Entwicklung und die begrenzte Verfügbarkeit der fossilen Energieträger zu bewerkstelligen. Solche Rahmenbedingungen verlangen neue, innovative Lösungen. Ob Offshore-Windparks oder Solarenergie-Anlagen in der Wüste: Die Verteilung der Stromerzeugung auf eine Vielzahl einzelner Systeme und der unmittelbare Einfluss extremer Umweltfaktoren stellen hohe Anforderungen an die Qualität der eingesetzten Komponenten.
Balluff leistet für alle Energiebereiche einen wesentlichen Beitrag: Sie erhalten zuverlässige Lösungen zur Förderung von Öl und Gas, zur konventionellen Energiegewinnung sowie für die erneuerbaren Energien Wind, Sonne und Wasser. Dabei überzeugt jede einzelne Komponente durch Robustheit und Qualität.
Bei uns nutzen Sie ein weltweites Netzwerk aus technischer Beratung, Vertrieb, Aftersales-Service und Ersatzteilversorgung. Zusätzlich arbeiten wir mit Anlagenbauern und Lieferanten von Teilsystemen zusammen. Dies garantiert Ihnen optimale Lösungen.
Windenergie: High-Tech-Kraftwerke mit hoher Effizienz
Moderne Windenergieanlagen bieten einen außerordentlich hohen Grad an Effizienz. So produzieren die heutigen Anlagen etwa 20 Mal mehr Strom als die Anlagen vor 20 Jahren – und dies mit geringeren Kosten. Dennoch stellen Windparks große Investitionen dar, die eine hohe Verfügbarkeit verlangen. Das ist nur zu erreichen, wenn alle Komponenten extrem zuverlässig sind und ausfallsicher funktionieren. Dazu arbeitet Balluff seit langem eng mit führenden Herstellern zusammen. Wir bieten Ihnen branchenspezifisches Know-how und sichern höchste Qualität – sowohl für On-Shore- als auch für Off-Shore-Anlagen.
Solarkraftwerke: Die Sonne liefert ein Vielfaches des Energiebedarfs
Solarthermische Kraftwerke liefern Leistungen von 100 Megawatt und mehr. Um diese Energie zu erzeugen, müssen mehrere tausend Spiegel exakt ausgerichtet und permanent der Sonne nachgeführt werden. Das erfordert besonders präzise Sensoren, die auch extremen Umweltbedingungen beispielsweise in Wüstenregionen standhalten. Wir haben Messsysteme entwickelt, mit denen Sie diese Bewegungen zuverlässig erfassen und effiziente Anlagen realisieren können.
Wasserkraft: Im Mix erneuerbarer Energien unverzichtbar
Die Wasserkraft ist im Mix erneuerbarer Energien heute unverzichtbar und birgt noch immer jede Menge unausgeschöpftes Potenzial. Um die gewaltigen Wasserkräfte sicher zu beherrschen, bedarf es verlässlicher, äußerst exakt arbeitender Regelungssysteme.
Balluff unterstützt Sie mit hochpräzisen Lösungen aus Sensoren und Wegmesssystemen.
Konventionelle Kraftwerke: Noch immer wichtige Energielieferanten
Effiziente und umweltfreundliche Verbrennungsprozesse in konventionellen Kraftwerken erfordern Turbinen und Generatoren, die z. B. bei Spitzenlastkraftwerken mit großer Präzision geregelt werden. Zugleich sollen der Wirkungsgrad kontinuierlich erhöht und die Verfügbarkeit sichergestellt werden. Ihre Anforderungen an die Technik sind daher zu Recht extrem hoch. Mit äußerst präzisen Lösungen von Balluff können Sie diese problemlos erfüllen. Denn unsere Technik haben wir für solche Anwendungen ausgelegt.
Öl- und Gasförderung: Mit fossilen Energieträgern wettbewerbsfähig bleiben
Noch tragen Öl und Gas entscheidend zur Energieversorgung bei. Doch mittlerweile dringen auch andere Technologien in das öffentliche und politische Bewusstsein. Zum Beispiel Power-to-X-Prozesse, bei denen synthetische Gase oder Kraftstoffe aus erneuerbarer Energie durch Elektrolyse von Wasserstoff und nachgeschaltete Prozessschritte (Methanisierung) hergestellt werden können. Diese Kraftstoffe lassen sich dort einsetzen, wo eine hohe Energiedichte erforderlich ist. Dafür werden auch weiterhin bewährte Komponenten aus dem Anlagenbau (z. B. Ventile und Kompressoren) benötigt.
Balluff unterstützt Sie mit robuster, präziser und wartungsarmer Sensorik. Der Explosionsschutz mit zahlreichen internationalen Zulassungen versteht sich von selbst.
Unsere besonderen Stärken: Hochpräzision und Kommunikationskompetenz
Bei Balluff erhalten Sie innovative Konzepte, um Ihre individuellen Anforderungen zur Energiegewinnung optimal umsetzen zu können. Dazu bieten wir Ihnen ein breites und vielseitiges Lösungsspektrum. Beispielsweise durch hochdruckfeste induktive Sensoren, Positionsmesssysteme mit Ex-Schutz oder höchst zuverlässige redundante Technik, die sich einfach direkt in den Hydraulikzylinder integrieren lässt. Zusätzlich haben wir die einzelnen Komponenten bei der Entwicklung HALT-getestet, sodass Sie von deren besonders großen Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit profitieren: bei Wind und Wellen, unter starker Sonneneinstrahlung und auch in explosionsgefährdeten Bereichen.
Unsere Lösungen arbeiten mit sehr verlässlicher Verbindungs- und ausgereifter Netzwerktechnik, die die hohen Auflagen der Energieindustrie ohne Abstriche erfüllt. Dies unterstützt die Ausfallsicherheit Ihrer Anlagen- und Regeltechnik. Und durch IO-Link nutzen Sie die Kommunikationskompetenz, mit der Sie auch künftige Anforderungen bewerkstelligen. Denn mit IO-Link schaffen Sie eine Infrastruktur, um das steigende Datenaufkommen sicher zu bewältigen. Aus den Daten können Sie zusätzliche Informationen schöpfen und für einen schnellen und flexiblen Prozess einsetzen. So sind Sie auch in Zukunft bestens aufgestellt.
Regeln und steuern – alles im Griff: Jede einzelne Komponente leistet ihren Beitrag
Wer von Ausfallsicherheit in der Anlagen- und Regelungstechnik spricht, denkt oft zuerst an die Qualität der großen Komponenten. Dabei sind es häufig die weniger beachteten Mitspieler im Hintergrund, die für Unterbrechungen oder gar Ausfälle verantwortlich sind. An erster Stelle die Spannungsversorgung – mit Auswirkungen auf alle Anlagenteile.
Doch ebenso spielen Kabel und elektrische Verbindungen eine wichtige Rolle. Übertragen doch sie die Sensorsignale und melden Position, Lage, Druck sowie weitere Parameter an die Steuerung. Bei Balluff erhalten Sie verlässliche Qualität. Wir unterstützen Sie, Ihre Anlage zuverlässig zu betreiben.
Downloads
-
Branchenbroschüre Energiegewinnung